ZHCUDI6 November 2025
LP-MSPM0G5187 具有许多硬件特性,允许用户完全访问 MSPM0G5187 引脚,同时仍提供板载连接以方便使用。分流连接为用户提供了一种轻松更改 LaunchPad™ 配置的方法。图 2-1 展示了这些分流器的位置。表 2-1 描述了每个分流器的连接。默认配置是组装所有分流器。
| 跳线 | 说明 | 默认设置 | 连接的信号 |
|---|---|---|---|
| J1-J4 | BoosterPack™ 接头块 | 未组装 | 关于 BoosterPack™ 引脚 1 至 40 的标准连接,请参阅原理图了解详细信息 |
| J5 | 3.3V 电源接头 | 未组装 | GND 和 3.3V 的附加引脚连接 |
| J6 | 模拟电源接头 | 未组装 | OFF 用于断开 SD 插槽、麦克风和音频 ADC 的电源 (PCM1809) |
| J7 | 5V 电源接头 | 未组装 | GND 和 5V 的附加引脚连接 |
| J8 | BSL 调用 | 已组装 | 将 PA18 连接到 S1 按钮 |
| J9 | 红色 LED | 已组装 | 将 PA0 连接到红色 LED |
| J10 | S2 跳线 | 已组装 | 将 PA7 连接到 S2 按钮 |
| J11 | RGB(蓝色)LED | 已组装 | 将 PB13 连接到 RGB(蓝色)LED |
| J12 | RGB(红色)LED | 已组装 | 将 PBA17 连接到 RGB(红色)LED |
| J13 | RGB(绿色)LED | 已组装 | 将 PA24 连接到 RGB(绿色)LED |
| J14 | 开漏上拉选择器 | 组装:顶部和中间 (1-2) | 用于 PA0 的 3.3V 或 5V 连接的上拉选择器 |
| J15 | 开漏上拉选择器 | 组装:顶部和中间 (1-2) | 用于 PA1 的 3.3V 或 5V 连接的上拉选择器 |
| J17-J19 | LP-MSPM0G5187 引脚扩展接头(未标记 - 电路板底部) | 不适用 | 请参阅原理图了解详细信息 |
| J20 | LP-MSPM0G5187 引脚扩展接头(未标记 - 电路板底部) | 未组装 | 请参阅原理图了解详细信息 |
| J21 | LP-MSPM0G5187 引脚扩展接头(未标记 - 电路板底部) | 不适用 | 请参阅原理图了解详细信息 |
| J22 | USB2 电源接头 | 未组装 | 进行连接以从板载 5V 电压启用 USB2 VBUS(仅适用于 USB 主机模式) |
| J23 | USB2 VBUS 检测接头 | 未组装 | 将 PB21 连接到 USB2 VBUS(具有 2/5 分压电阻器电路) |
| J24、J25 | USB2 CC 线路上拉或下拉选择器 | 组装:右侧和中间 (1-2) | USB CC 线路的上拉和下拉选择器,默认为通过 5.11KΩ Ω 进行下拉 |
| J101 | XDS110-ET 隔离块 | 已组装 | GND、5V、3V3、RXD、TXD、NRST、SWDIO、SWCLK、BSL、VUSB |
| J102 | XDS110-ET OUT | 未组装 | GND、3V3、SWDIO、SWCLK、NRST |
| J103 | XDS110-ET IN | 未组装 | GND、3V3、SWDIO、SWCLK、NRST |