ADS125H18 EVM 专为轻松连接外部控制器而设计。利用该设计,用户可以测试 ADS125H18 上的应用代码和固件,而无需开发定制 PCB。本节介绍了搭配使用 ADS125H18 EVM 与外部控制器所需的特定连接。图 2-10 显示了本节中描述的各种接头和端子块的位置。
完成以下步骤,为搭配使用 ADS125H18 EVM 外部控制器做好准备:
如果 PHI 板仍连接到 EVM,请将其移除
- 将外部控制器地和工作台电源地连接到 EVM 的 GND 引脚
- 仅需执行以下两种方式之一,将外部工作台电源连接到 ADC 的 AVDD 引脚:
- 移除 JP1 上的分流器,并向 JP1 的“LDO_IN”引脚施加 5.5V 电压
- 移除 JP2 上的分流器,并向 JP2 的“AVDD”引脚施加 AVDD 电压
- 通过移除 JP3 上的分流器,并向 JP3 的“IOVDD”引脚施加 IOVDD 电压,将外部工作台电源连接到 ADC IOVDD 引脚
向 EVM 上的 J10 接头施加数字通信信号:
- 将控制器的 POCI(外设输出,控制器输入)连接到 SDO 引脚
- 将控制器的 PICO(外设输入,控制器输出)连接到 SDI 引脚
- 将控制器的 SCLK 信号连接到 SCLK 引脚
- 将控制器的 CS 信号连接到 CS 引脚
- 将控制器的 I/O 引脚连接到 DRDY 引脚。DRDY 是 ADC 的输出信号,用于指示新数据何时准备好从 ADC 输出。编写用户自定义的数据采集程序,用于监控此引脚(轮询或中断),并仅在下降沿触发后传输数据
- (可选)将控制器的 I/O 引脚分别连接到 START 和 RESET 引脚,用于控制转换和复位器件
- (可选)连接外部时钟或电压基准
- 将信号源连接到端子块
确认外部电源电压、通信信号电平及施加的输入信号符合 表 1-1 中列出的规格要求