ZHCUDH8B November 2025 – April 2026
ADS125H18 EVM 支持多种配置类型。默认情况下,EVM 的输入通道支持差动电压测量、差动分电流测量、单端电流测量,或差动电压和电流的组合测量。表 2-1 显示了每个 ADC 通道的默认配置。后续章节将对每种配置类型的输入结构进行更详细的说明。
ADC 通道 | 默认配置 |
|---|---|
AIN0 | 单端电流 |
AIN1 | 单端电流 |
AIN2/AIN3 | 差动分电流或电压 |
AIN4/AIN5 | 差动分电流或电压 |
AIN6 | 单端电流 |
AIN7 | 单端电流 |
AIN8/AIN9 | 差分电压 |
AIN10/AIN11 | 差分电压 |
AIN12/AIN13 | 差动电流 |
AIN14/AIN15 | 差动电流 |