ZHCUDH8B November 2025 – April 2026
图 2-1 显示了一个输入通道的原理图。默认情况下,该通道测量从 -20mA 到 +20mA 的差动电流信号。此电流流经安装了 PCB 的分流器,转换为电压,然后由 ADS125H18 进行测量。表 2-6 介绍了差动电流输入通道原理图中每个元件的功能。此外,表 2-6 特别引用了图 2-1 中的元件标识符。但是,表中的信息通常适用于所有差动电流输入通道。
元件 | 功能 |
|---|---|
端子块 (J1) | 每个端子块施加一个差动电流信号 |
| TVS 二极管 (U2 和 U3) |
默认情况下,该通道未安装 TVS 二极管 |
分流器 (R14) | 将电流信号转换为 ADC 可读取的电压 |
齐纳二极管(D5 和 D6) | 保护器件,用于在持续的正/负过压情况下限制流经分流器的电流 |
PTC 保险丝 (F1) | 保护器件,电阻会随温度升高而增加,从而增加总电路电阻。这种增加的电阻在持续过压情况下可限制流经分流器的电流 |
滤波器元件(R18、R19、C15、C16 和 C24) | 根据需要提供额外的输入滤波 默认情况下,此通道上未安装电容器。安装的电阻器是 0Ω |
图 2-1 显示了默认的电流输入通道配置为差分端。因此,EVM 支持测量在不同共模电压下的电流输入。但是,需要确认任意输入引脚的绝对电压不超过 ADS125H18 数据表中的规定值。
差动电流输入通道也可以通过移除 PCB 上的分流器和齐纳二极管,并将 PTC 保险丝更换为 0Ω 电阻,配置为差动电压输入通道。