ZHCUDH8B November 2025 – April 2026
如节 1.1中所述,EVM 与 PHI 进行交互并通过 USB 与计算机进行通信。PHI 与 EVM 上的两个器件进行通信:ADS125H18(通过 SPI)和 EEPROM(通过 I2C)。EEPROM 经过预编程,包含配置和初始化 ADS125H18 平台所需的信息。初始化硬件后,将不再使用 EEPROM。
ADS125H18 需要使用 SPI 串行通信,其中 CPOL = 0,CPHA = 1。图 2-6 中所示的接头 J10 提供测试点来用逻辑分析仪探测数字信号。此外,接头 J10 还可用于连接来自外部控制器的通信信号。在向接头 J10 施加外部信号之前,请先从连接器 J11 上移除 PHI 控制器卡。
与 图 2-5 类似,每个数字引脚在驱动源附近都有一个 49.9Ω 串联电阻器。这些电阻器能够平滑数字信号的边沿,从而尽量减少过冲和响铃。虽然不是严格必要,但在最终设计中加入这些元件可以提高数字信号的完整性。
图 2-6 还显示跳线 JP3 连接 PHI_DVDD 和 IOVDD 网络。默认情况下,PHI_DVDD 网络通过跳线 JP3 为 ADC 数字电源 (IOVDD) 引脚提供 3.3V 电压。移除 JP3 上的分流器并应用电流表,以测量 ADC 消耗的数字电流。如果需要,移除跳线 JP3 上的分流器还可以将外部 IOVDD 电源连接到跳线 JP3 的引脚 1。确认施加到跳线 JP3 引脚 1 的 IOVDD 电压与外部控制器使用的 I/O 电压一致。