ZHCUDH8 November 2025
ADS125H18 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS125H18 性能的平台。ADS125H18 是一款 24 位、8 通道多路复用 ΔΣ 模数转换器 (ADC),可直接测量工艺级输入信号(10V 电压和 4mA–20mA 电流)。ADS125H18 提供高达 1MSPS 的采样率、灵活的序列发生器、低噪声电压基准和许多诊断特性,有助于设计高可靠性系统。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS125H18EVM-PDK 可以简化对器件的评估。