ZHCUDH8B November 2025 – April 2026
图 4-13 展示了 ADS125H18 寄存器映射的一部分,其中包含一条注释,说明更改寄存器仅限高级用户使用,因为某些设置组合可能会导致 GUI 行为不稳定。例如,控制器需要每次转换后都有一个 DRDY 脉冲才能正常运行,因此更改 SEQUENCER_CFG 寄存器中的 DRDY_CFG 位可能会导致 GUI 出现异常行为。需要特别说明的是,这些限制源于 GUI 本身,而非 ADC。
如有必要,可使用 Register Configuration 页面配置高级 ADC 功能。通过点击每个位并直接在 Value 列中键入值,或者通过从 Field View 控件的下拉菜单中选择,更改寄存器设置。
图 4-13 ADS125H18 EVM GUI 导航和寄存器映射