ZHCUDH8 November 2025
图 2-1 显示了两个输入通道的原理图,每个通道默认测量 0mA 到 +20mA 的单端电流信号。该电流流经 PCB 安装的分流器,被转换成电压后,由 ADS125H18 测量。表 2-6 介绍了单端电流输入通道原理图中各元件的功能。此外,表 2-6 专门引用了 图 2-4 中的元件标识;但表格中的信息通常适用于所有单端电流输入通道。
元件 | 功能 |
|---|---|
端子块 (J14) | 每个端子块可施加一到两个单端电流信号 |
| TVS 二极管 (U15 和 U16) |
默认情况下,该通道未安装 TVS 二极管 |
分流器(R43 和 R55) | 将电流信号转换为 ADC 可读取的电压 |
齐纳二极管(D5 和 D6) | 保护器件,可在持续正过压情况下限制流经分流器的电流。在持续负过压情况下,二极管正向导通,用户测量其正向压降 |
PTC 保险丝(F7 和 F8) | 保护器件,电阻会随温度升高而增加,从而增加总电路电阻。这种增加的电阻在持续过压情况下可限制流经分流器的电流 |
滤波元件(R44、R56、C38、C51 和 C53) | 根据需要提供额外的输入滤波 默认情况下,此通道上未安装电容器。安装的电阻器是 0Ω |
图 2-4 显示默认的电流输入通道配置为单端。因此,输入信号之间不允许存在共模电压差。另外,需要确认任何输入引脚上的绝对电压不超过 ADS125H18 数据表中规定的值。
通过移除 PCB 上安装的分流器和齐纳二极管,并将 PTC 保险丝替换为 0Ω 电阻,也可以将单端电流输入通道配置为单端电压输入通道。