ZHCUDH8 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 差动电流输入通道
      2. 2.1.2 差动电压输入通道
      3. 2.1.3 差动电流与电压组合输入通道
      4. 2.1.4 单端电流输入通道
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125H18 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125H18 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 EVM 寄存器设置
      3. 4.2.3 时域显示
      4. 4.2.4 频域显示
      5. 4.2.5 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

差动电压输入通道

图 2-1 显示了一个输入通道的电路原理图,该通道默认可测量 -10V 至 +10V 的差动电压信号。该电压由 ADS125H18 直接测量,无需外部衰减器。表 2-6 说明了差动电压输入通道原理图中各个元件的功能。此外,表 2-6 专门引用了来自 图 2-2 的元件标识符。不过,表中信息通常适用于所有差动电压输入通道。

ADS125H18EVM-PDK 差动电压输入通道图 2-2 差动电压输入通道
表 2-3 重要元件(差动分电压输入通道)

元件

功能

端子块 (17)

每个端子块连接一个差动电压信号

TVS 二极管(U19 和 U20)
  • 保护器件,用于限制进入 ADC 的瞬态电压

  • 推荐元件 (TVS3301) 可在典型击穿电压 37.5V 下提供双向电压抑制

默认情况下,该通道未安装 TVS 二极管

分流器 (R51)

将电流信号转换为 ADC 可读取的电压

默认情况下,该通道未安装分流器

齐纳二极管(D16 和 D18)

保护器件,用于在持续的正/负过压情况下限制流经分流器的电流

该通道默认未安装齐纳二极管

0Ω 电阻器

(R54)

PTC 保险丝占位,仅在用户将此通道重新配置为差动电流测量时才安装

滤波元件(R48、R49、C41、C47 和 C48)

根据需要提供额外的输入滤波

默认情况下,此通道上未安装电容器。安装的电阻器是 0Ω

图 2-2 显示默认电压输入通道配置为差分端。因此,EVM 支持测量处于不同共模电压下的电压输入。但是,需要确认任意输入引脚的绝对电压不超过 ADS125H18 数据表中的规定值。

差动电压输入通道也可以通过安装 PCB 分流器和齐纳二极管,并将 0Ω 电阻器替换为 PTC 保险丝,配置为差动分电流输入通道。