ZHCUDF3A November 2025 – February 2026
采用外部 ±15V 电源为 PCB 供电。图 4-5 展示了电源树。该 ±15V 电源直接为 REF81、OPA828、TPS7A39、TPS7A47、MUX36S08 及 TMUX6104 供电。该参考设计配备了 36V 二极管 D5、D6 和 D7。这些二极管可支持 ±16.5V 双极电源供电,这是 TMUX6104 的最大推荐工作电压。
TPS7A39 生成 ±2.75V(AVDD 和 AVSS)电源轨,为 THP210、ADS127L21B 和 REF54 供电。TPS7A47 则生成一个 2.5V 电源轨,为 ADS127L21B 的 IOVDD 供电。若要为外部 IOVDD 电源轨供电,需将 JP2 安装在 1-2 位置并使用 J20。