ZHCUDF3A November 2025 – February 2026
INL 测试需采用超低噪声源,以避免引入测量误差。由于本信号链具有高线性度特性,因此需要使用 8.5 位 DMM 来准确测量 INL。DMM 测量信号链输入信号,GUI 则测量 ADC 输出信号。将输出信号和调整后的输入信号进行对比。在整个输入范围内进行多点测量。
INL 可以小于本底噪声,因为该测量信号链专为低非线性度设计。对 N 次采样取平均值可将热噪声降低 √N。当平均次数足够时,即可检测和测量出 INL。每个测量点均为 1024 次测量的平均值。
图 4-9显示,在 10V 范围内,本参考设计测得的 INL 约为 1.1ppm。TIDA-010970 并非完整的 DMM 设计方案——完整的 DMM 设计还包含会引入非线性误差的其他信号链组件(如输入保护)。然而,TIDA-010970 已涵盖信号测量路径中最关键的组件。
采用三点校准法计算 INL。此方法需要进行三次测量:零位、正满量程和负满量程。根据这三组测量数据可计算出两组系数:一组用于负量程范围的线性校正,另一组用于正量程范围的线性校正。通过这种线性校正方式可构建分段线性拟合。然后,通过将实际测量的输出与校准后的分段线性预期输出进行对比,即可计算出 INL。理论上,通过测量三个以上的点,可以构建一个具有两组以上系数的分段函数。但是,由于本系统的线性度较低,因此两组系数就已足够。