ZHCUDF3A November 2025 – February 2026
此设计采用高度稳定的埋层齐纳基准源 REF81 来校准信号链。如 图 3-3 所示,精密电阻分压器网络 (RES11A) 可为 1V 和 100mV 输入范围生成额外的校准源信号。输入多路复用器 (MUX36) 可在输入信号、每个输入范围的校准源信号及接地端之间进行选择。
10V 范围校准源直接来自 REF81,使该量程成为可用的最精确校准范围。由于 1V 和 100mV 范围的校准源是基于 10V 信号生成的,因此这些校准源的精度略低一些。用于生成 1V 和 100mV 源的精密电阻分压器本身会存在误差。此参考设计使用接近满量程的信号,以最大限度地校准整个输入范围内的误差。
该校准源可对完整信号链进行校准。通过在测量间执行反复校准,就能够持续消除每次测量中的初始增益误差和偏移误差。这种持续校准方式也可消除偏移误差和增益误差的漂移。因此,系统中剩下的误差就只有信号链的噪声和线性度以及校准源的漂移。由于整体信号链的精度完全取决于校准源,因此无论时间和温度如何变化,校准源必须保持稳定,以减少长期漂移和温漂造成的误差。当校准源保持稳定时,非线性与噪声便成为主要的误差来源。如 节 3.2 中所述,请通过谨慎选择元件来降低这些误差。
请按照以下步骤来实现持续校准流程。该流程可由软件自动执行,但必须完成一次完整的校准周期,才能获得精确的测量结果。图 3-4 展示了该过程。
将增益和偏移值应用于 ADS127L21B 增益和偏移寄存器,即可使 ADS127L21B 自动对转换数据执行增益和偏移校正。首先从转换结果中减去偏移寄存器的设定值。接下来,将转换结果除以 400000h 再乘以增益寄存器的设定值。有关更多详细信息,请参阅 ADS127L21B 512kSPS 高精度、24 位、宽带 Δ-Σ ADC 数据表中的校准部分。
该校准流程在每个周期内需要对输入信号进行两次测量。由于 DMM 仅在每两次测量中执行一次输入信号测量,这种特性使得 DMM 能够以一半的采样率(而非三分之一)来测量输入信号。例如,当数字万用表以 60SPS 执行校准流程时,其有效测量速率实为 30SPS。或者,将 DMM 速率提升至 120SPS,可实现 60SPS 的测量速率。此外,要实现持续校准,必须选用建立时间短的多路复用器,以确保测量的精确性。