ZHCUDF3A November 2025 – February 2026
RES21A 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件具有 10kΩ 的标称输入电阻,可实现低热噪声和电流噪声,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES21A。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。RES21A 系列具有高精度的比率匹配,匹配精度在标称值的 ±500ppm 范围内,且最大比率漂移仅为 ±2ppm/°C。