ZHCUDF3A November 2025 – February 2026
OPA828 和 OPA2828 (OPAx828) 结型场效应晶体管 (JFET) 输入运算放大器兼具高速特性、高直流精度和出色的交流性能优势。这些运算放大器具备低失调电压、低温漂、低偏置电流和低噪声优势,在 0.1Hz 至 10Hz 范围内噪声仅为 60nVRMS。OPAx828 在 ±4V 至 ±18V 的宽电源电压范围内工作,每通道电源电流仅为 5.5mA(典型值)。
凭借各种交流特性,包括 45MHz 增益带宽积 (GBW) 和 150V/μs 的压摆率,OPAx828 系列非常适合用于各种系统。其中包括高速和高分辨率数据采集系统、跨阻(I/V 转换)放大器、滤波器、精密 ±10V 前端和高阻抗传感器接口应用。