ZHCUDF3A November 2025 – February 2026
该 PCB 通过 PHI 板进行评估,该评估板需连接到运行 ADS127L21EVM-PDK-GUI 软件的计算机上。
运行噪声和线性度测试需要以下元件:
按照 图 4-8 中所示的步骤测量直流电压。
使用 SMA 连接器,使用尽可能最短的连接方式将精密直流电源连接到信号链的输入端。与引脚接头相比,SMA 连接器可降低耦合到信号链中的噪声,从而实现更高精度的测量。请使用 8.5 位 DMM,因为参考设计的测量精度目标为 7.5。选用分辨率高于信号链目标分辨率的万用表非常重要。若万用表与信号链分辨率相同,由于其自身存在误差,则无法评估信号链是否达到目标分辨率。
以 GND_SENSE 测试点(TP19、TP20、TP42、TP43 或 TP44)为基准进行校准和测量非常重要。REF81 以 GND 平面为基准。由于 REF81 会消耗大量电流,GND 平面上的微小电阻会导致可测量的压降,从而影响测量精度。
所有测量的测试结果均以 GND_SENSE 测试点为基准获得。