ZHCUDF3A November 2025 – February 2026
该参考设计包含三大设计目标:
此设计采用可编程增益放大器,让用户可以在 ±10V、±1V 和 ±100mV 范围之间灵活选择。此参考设计还集成板载校准源 REF81,为整个信号链的校准提供稳定的基准电压。该设计还具有低噪声和低 INL 优势,在 ±10V 范围内测得的噪声为 335nVRMS,INL 为 1.1ppm。凭借低噪声与低 INL 表现,结合稳定校准源与多输入范围优势,本参考设计成为 DMM 电压测量路径的理想方案。