ZHCUDF3A November 2025 – February 2026
使用 4 通道增益多路复用器 (U7) 选择所需的输入范围。增益多路复用器可改变输入放大器 (U4) 的增益。输入信号需要按 ADS127L21B 满量程范围进行调整,以最大限度地提高测量分辨率。输入放大器可将输入信号调整为 10V 量程。跳线 J11、J12 和 J13 用于启用增益多路复用器并选择所需的输入通道。有关更多详细信息,请参阅表 4-3。
| J11 (En) | J12 (A1) | J13 (A0) | 输入通道 | 电压范围 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X(1) | X(1) | U7 已禁用 | – |
| 1 | 0 | X(1) | 增益 = 1.00V/V | ±10V |
| 1 | 1 | 0 | 增益 = 10.0V/V | ±1V |
| 1 | 1 | 1 | 增益 = 99.8V/V | ±100mV |