EVM 硬件经过专门设计和配置,可简化设置并开始启动负载。EVM 在接头的适当位置带有跳线。表 2-1 和 表 2-2 展示了跳线(也称为分流器)的位置。
注: - DRV81545EVM 无论有无 GUI 软件都能正常工作。为确保正常运行,请验证 SW1 开关 (GUI/HW) 设置为正确的状态。
- 确认连接器 J6 至 J11 上的分流器已正确配置
在将 EVM 连接至 GUI 软件之前,请按照以下步骤操作:
- 通过 USB 连接器将 EVM 连接到 PC。LED D5 (XDS110) 和 LED D3 (3.3V) 必须稳定亮起。LED D1 (MCU STATUS) 需要以 1 秒的间隔亮起/熄灭。
- 将电源(对于 DRV81545,小于 55V;对于 DRV81646/DRV81646DGQ,小于 65V)连接到电源连接器。
- 打开电源。LED D18 (VM) 亮起。有关设置图像,请参阅 图 2-6。此 EVM 采用内置反极性保护设计,可防止因电源连接错误造成损坏。如果 LED D18 指示灯未亮起,请确保电源极性连接配置正确。
- 将负载连接至相应的输出连接器。
- 现已完成设置。有关设置图像,请参阅 图 2-6。