ZHCUDD7A October 2025 – October 2026
DRV81x4x EVM 通过 USB-A 转 USB-C 电缆连接至本地计算机 USB 端口。板载 XDS110 USB 仿真器支持对主 MSPM0 微控制器进行编程和调试,而无需外部调试器。3.3V LDO 从 USB 5V 电源生成 3.3V 电源轨。此 3.3V 电压用于为 XDS110 MCU、主 MSPM0 和状态 LED 供电。J10 信号接头使用可拆卸分流器将信号从 MCU 传递到负载驱动器。移除所有这些分流器,以便轻松将控制信号输入到驱动器。在器件的工作范围内为 J5 螺纹接线端子提供外部电源。DRV81545 支持 4.5V 至 55V 的电源电压范围,而 DRV81646 和 DRV81646DGQ 支持 4.5V 至 65V 的电源电压范围。