ZHCUDD7 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头和测试点信息
    2. 2.2 连接器信息
    3. 2.3 指示灯 LED
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 访问或本地 GUI 安装
    2. 3.2 将 EVM 连接到 GUI
    3. 3.3 GUI 概述
    4. 3.4 DRV81545 GUI
    5. 3.5 DRV81646 GUI
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

简介

DRV81545、DRV81646 和 DRV81646DGQ 系列器件包含具备以下特性的低侧开关:

  • DRV81545:55V/2A 四通道低侧开关具备集成型环流二极管、可配置的电流限制、可配置的过流切断持续时间,以及独立的过热和过流保护。
  • DRV81646:65V/4A 四通道低侧开关具备集成型环流二极管、可配置的电流限制、可配置的过流切断持续时间,以及独立的过热和过流保护。该器件还提供转换率配置并支持高达 10ms 的浪涌电流时间,适用于电容负载。此外,每个 MOSFET 的源极端子都可从外部使用,从而实现可选的电流检测。
  • DRV81646DGQ:65V/3A 四通道低侧开关具备集成型环流二极管、可配置的电流限制、可配置的过流切断持续时间,以及独立的过热和过流保护。该器件还提供转换率配置并支持高达 10ms 的浪涌电流时间,适用于电容负载。此外,每个 MOSFET 的源极端子都可从外部使用,从而实现可选的电流检测。

本文档随 DRV81545、DRV81646 和 DRV81646DGQ 评估模块 (EVM) 提供,作为 DRV81545、DRV81646 和 DRV81646DGQ 数据表的补充。本用户指南包括 EVM 硬件设置说明、GUI 安装和使用说明。