ZHCUDD7 October 2025
提供了 DRV81646EVM 的部件清单。其他 EVM 具有类似的 BOM,可以在上述硬件设计文件 中获取。
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | 印刷电路板 | MD114-001 | 不限 | ||
C1 | 1 | 1µF | 1µF ±10% 50 V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Electronics |
C2 | 1 | 10nF | 10000pF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Electronics |
C3 | 1 | 470nF | WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R II 类,470nF,25VDC | 0603 | 885012206075R | Wurth Elektronik |
C4 | 1 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C5 | 1 | 10uF | 电容,陶瓷,10µF,25V,+/- 10%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R61E106KA73D | MuRata |
C6、C7 | 2 | 22pF | 22 pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(公制 1005) | 0402 | 8.85012E+11 | Wurth Electronics |
C8、C12、C17、C20、C24、C25、C28 | 7 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1µF,6.3V,+/-10%,X7R,0402 | 0402 | GRM155R70J104KA01D | MuRata |
C9、C10、C11、C15、C18 | 5 | 0.01uF | 电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/- 10%,X7R,0402 | 0402 | GRM155R71E103KA01D | MuRata |
C13 | 1 | 1uF | 电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C14 | 1 | 10uF | 电容,陶瓷,10µF,16V,+/- 20%,X5R,0805 | 0805 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C16、C23 | 2 | 12pF | 电容,陶瓷,12pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402 | 0402 | GRM1555C1H120JA01D | MuRata |
C19、C26、C29 | 3 | 1uF | 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X5R,0402 | 0402 | C1005X5R1E105K050BC | TDK |
C21 | 1 | 0.01uF | 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/- 10%,X7R,0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C22 | 1 | 100nF | 0.1µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth |
C27 | 1 | 2.2uF | 电容,陶瓷,2.2µF,10V,+/-10%,X5R,0603 | 0603 | C0603C225K8PACTU | Kemet |
C30 | 1 | WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,2.2µF,10VDC | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik | ||
C31、C33、C35、C37 | 4 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C32、C34、C36、C38 | 4 | 0.1uF | 电容器,陶瓷,0.1µF,6.3V,+/-20%,X5R,0402 | 0402 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C39 | 1 | WCAP-ATUL 铝电解电容器,径向,THT,D10 x H12.5mm,47µF,100V | 8.60041E+11 | Wurth Elektronik | ||
C40、C41、C46 | 3 | 1µF | 1µF ±10% 100 V 陶瓷电容器 X7R 1210(公制 3225) | 1210 | 8.85012E+11 | Wurth Electronics |
C42、C48 | 2 | 0.01uF | 电容,陶瓷,0.01µF,100V,+/- 10%,X7R,0603 | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C43 | 1 | WCAP-ATUL 铝电解电容器,径向,THT,D10 x H20mm,82µF,100V | 10mm 直径 x 20mm 高 | 8.60041E+11 | Wurth Elektronik | |
C44、C49 | 2 | 100nF | 0.1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Electronics |
C45 | 1 | 1000pF | 电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 06031C102KAT2A | AVX |
C47 | 1 | 22nF | WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0805,X7R,22nF,100VDC | 0805 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C50 | 1 | 1nF | WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X7R,1nF,100VDC | 0603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
C51 | 1 | 2.2uF | WCAP-CSST 多层陶瓷贴片电容器,软性端子,尺寸 1210,X7R II 类,2.2µF,100VDC | 1210 | 8.85382E+11 | Wurth Elektronik |
C52 | 1 | 1uF | 电容,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7S,0805 | 0805 | C2012X7S2A105K125AB | TDK |
D1、D2、D3、D13、D14、D15、D16、D18 | 8 | 绿色 | LED,绿色,SMD | LED_0603 | 150060VS75000 | Wurth Elektronik |
D4 | 1 | 红色 | LED,红色,SMD | 红色 LED,1.6mm x 0.8mm x 0.8mm | LTST-C190KRKT | Lite-On |
D5 | 1 | 绿色 | LED,绿色,SMD | 1.6x0.8x0.8mm | LTST-C190GKT | Lite-On |
D6 | 1 | 红色 | LED,红色,SMD | LED_0603 | 150060RS75000 | Wurth Elektronik |
D7 | 1 | 33V | 二极管,TVS,双向,33V,SMC | SMC | SMCJ33CA | Bourns |
D17 | 1 | 齐纳二极管 4.7V 550MW SOD323F | BZX84J-B4V7,115 | |||
FID1、FID2、FID3 | 3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
IC1 | 1 | 500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器、DRB0008A (VSON-8) | DRB0008A | TPS73533DRBT | 德州仪器 (TI) | |
IC2 | 1 | 适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) | DRY0006A | TPD4E004DRYR | 德州仪器 (TI) | |
IC3 | 1 | 精密微功耗并联电压基准、0.5% 精度、2.5V、15ppm/°C、15mA、-40°C 至 85°C、5 引脚 SC70 (DCK)、绿色环保(RoHS,无锑/溴) | DCK0005A | LM4040C25IDCKR | 德州仪器 (TI) | |
J1、J2、J3、J4、J5 | 5 | 2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.200" (5.08mm),穿孔 | HHR2 | 6.91237E+11 | Wurth Electronics | |
J6 | 1 | THT 垂直引脚接头 WR-PHD,间距 2.54mm,双排,12 引脚 | HDR12 | 61301221121 | Wurth Electronics | |
J7、J8 | 2 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | 接头,2.54mm,2x1,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik | |
J9、J11 | 2 | 连接器接头穿孔 14 位 0.100" (2.54mm) | HDR14 | 61301421121 | Wurth Electronics | |
J10 | 1 | 连接器接头穿孔 16 位 0.100" (2.54mm) | HDR16 | 61301621121 | Wurth | |
L1 | 1 | 1uH | 电感器,屏蔽鼓芯,铁氧体,1uH,24A,0.0012Ω,SMD | 12.1x9.5x11.4mm | 7443320100 | Wurth Elektronik |
L3 | 1 | 600Ω | 铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),0.5A,0603 | 0603 | 742863160 | Wurth Elektronik |
MP1、MP2、MP3、MP4 | 4 | 圆柱形缓冲器,圆顶直径 0.720" (18.30mm),黑色聚氨酯材质 | BUMPER_CYLI | RBS-37BK | Essentra Components | |
Q2 | 1 | 通用晶体管,NPN 硅,3 引脚 SOT-23,无铅,卷带包装 | SOT-23-3-318-08 | BC846BLT1G | On Semiconductor | |
Q4 | 1 | 80V | MOSFET,N 沟道,80V,100A,DNK0008A (VSON-CLIP-8) | DNK0008A | CSD19502Q5B | 德州仪器 (TI) |
R1、R2、R3、R34、R77、R78、R79、R80 | 8 | 330 | 电阻,330,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-07330RL | Yageo |
R4 | 1 | 20k | 电阻,20k,5%,0.5W,1210 | 1210 | RC1210JR-0720KL | Yageo |
R5 | 1 | 1.0k | 电阻,1.0k,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-071KL | Yageo |
R6、R7 | 2 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
R8、R32 | 2 | 47k | 电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040247K0JNED | Vishay-Dale |
R9 | 1 | 100k | 电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | ERJ-3GEYJ104V | Panasonic |
R10 | 1 | 249k | 电阻,249k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07249KL | Yageo |
R11 | 1 | 44.2k | 电阻,44.2k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0744K2L | Yageo |
R12 | 1 | 14.0k | 电阻,14.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0714KL | Yageo |
R13、R23 | 2 | 5.1k | 电阻,5.1k,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-075K1L | Yageo |
R14、R25、R26 | 3 | 10k | 电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040210K0JNED | Vishay-Dale |
R15、R24 | 2 | 100 | 电阻,100,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW0402100RJNED | Vishay-Dale |
R16 | 1 | 4.87k | 电阻,4.87k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04024K87FKED | Vishay-Dale |
R17 | 1 | 3.30k | 电阻,3.30k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2RKF3301X | Panasonic |
R18、R19、R20、R21、R28 | 5 | 1.0k | 电阻,1.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04021K00JNED | Vishay-Dale |
R22 | 1 | 51 | 电阻,51,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040251R0JNED | Vishay-Dale |
R27、R31 | 2 | 470 | 电阻,470,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW0402470RJNED | Vishay-Dale |
R29 | 1 | 330k | 电阻,330k,1%,0.0625W,0402 | 0402 | RC0402FR-07330KL | Yageo America |
R30 | 1 | 220k | 电阻,220k,1%,0.0625W,0402 | 0402 | RC0402FR-07220KL | Yageo America |
R33 | 1 | 4.99kΩ | 电阻,4.99k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-074K99L | Yageo |
R35、R38、R40、R42、R44 | 5 | 10k | 电阻,10k,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-0710KL | Yageo |
R45、R53、R74 | 3 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo |
R46、R56 | 2 | 60.4k | 电阻,60.4kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0760K4L | Yageo |
R47、R58 | 2 | 120k | 电阻,120k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07120KL | Yageo |
R48 | 1 | 180k | 电阻,180kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07180KL | Yageo |
R49、R59 | 2 | 240k | 电阻,240k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07240KL | Yageo |
R52 | 1 | 0 | 电阻器,0,0.75W,AEC-Q200 0 级,1206 | 1206 | CRCW12060000Z0EAHP | Vishay-Dale |
R54 | 1 | 30.0k | 电阻,30.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0730KL | Yageo |
R55 | 1 | 40.2k | 电阻,40.2k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0740K2L | Yageo |
R57 | 1 | 80.6k | 电阻,80.6k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0780K6L | Yageo |
R60、R61、R65、R66、R68、R69、R71、R72 | 8 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic |
R62、R67、R70、R73 | 4 | 10m | 10 mΩ,±1% 0.5W,1/2W 片上电阻 0805(公制 2012),电流检测薄膜 | 0805 | 5.80061E+11 | Wurth Electronics |
R63、R64 | 2 | 200 | 电阻,200,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07200RL | Yageo |
R81 | 1 | 47k | 47 kΩ ±1% 0.125W,1/8W 片上电阻 0402(公制 1005),汽车类 AEC-Q200 厚膜 | 0402 | RCC040247K0FKED | Vishay Dale |
R82 | 1 | 470 | 电阻,470,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-07470RL | Yageo |
S1 | 1 | 触控开关 SPST-NO 顶部驱动表面贴装 | SMT_SW_6MM2_6MM2 | 4.30481E+11 | Wurth Electronics | |
SH1、SH2 | 2 | 1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH | 短路插头,10.16mm 间距,TH | D3082-05 | Harwin | |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J14、SH-J15、SH-J16、SH-J17、SH-J18、SH-J19、SH-J20 | 19 | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 分流器,2.54mm,黑色 | 60900213421 | Wurth Elektronik | |
TP8、TP24、TP27、TP28、TP29 | 5 | 测试点,微型,白色,TH | 白色微型测试点 | 5002 | Keystone Electronics | |
TP9、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP17、TP18、TP19、TP22 | 10 | 测试点,通用,白色,TH | 白色通用测试点 | 5012 | Keystone Electronics | |
TP10 | 1 | 测试点,通用,橙色,TH | 橙色通用测试点 | 5013 | Keystone | |
TP16、TP21、TP23、TP31、TP32 | 5 | 测试点,通用,红色,TH | 红色通用测试点 | 5010 | Keystone Electronics | |
TP25、TP33 | 2 | 测试点,通用,黑色,TH | 黑色通用测试点 | 5011 | KeyStone Electronics,Keystone | |
U1 | 1 | 具有 CAN-FD 接口 LQFP64 的混合信号微控制器 | LQFP64 | MSPM0G3507SPM | 德州仪器 (TI) | |
U2 | 1 | 5V 精密浪涌保护钳位器,DRV0006A (WSON-6) | DRV0006A | TVS0500DRVR | 德州仪器 (TI) | |
U3 | 1 | DRV81646PWP | HTSSOP20 | DRV81646PWP | 德州仪器 (TI) | |
U4 | 1 | LM74700D-Q1 | SOIC8 | LM74700D-Q1 | 德州仪器 (TI) | |
U5、U6、U7、U8 | 4 | DRL0006A (SOT-5X3-6) 双向高精度低侧和高侧电压输出电流检测放大器 | DRL0006A | INA185A2IDRLR | 德州仪器 (TI) | |
USB1 | 1 | 连接器 USB 2.0 Type C 水平 SMT | CONN_USB | 6.29722E+11 | Wurth Electronics | |
XDS1 | 1 | MSP432E401YTPDT、PDT0128A (TQFP-128) | PDT0128A | MSP432E401YTPDTR | 德州仪器 (TI) | |
Y2 | 1 | 晶振,16MHz,8pF,SMD | 3.2mm x 0.75mm x 2.5mm | NX3225GA-16.000M-STD-CRG-1 | NDK | |
C53、C54、C55、C56 | 0 | WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0805,X7R,22nF,100VDC | Wurth Elektronik | |||
D8 | 0 | 70V | 二极管,TVS,双向,70V,SMB | SMB | SMBJ70CA-13-F | Diodes Inc. |
D9、D10、D11、D12 | 0 | 33V | 二极管,TVS,双向,33V,SMB | SMB | SMBJ33CA-13-F | Diodes Inc. |
J12、J13 | 0 | 接头,2.54mm,4x1,金,TH | 接头,2.54mm,4x1,TH | 61300411121 | Wurth Elektronik | |
R36、R37、R39、R41、R43 | 0 | 10k | 电阻,10k,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-0710KL | Yageo |
R50、R51 | 0 | 0 | 电阻器,0,0.75W,AEC-Q200 0 级,1206 | 1206 | CRCW12060000Z0EAHP | Vishay-Dale |
Y1 | 0 | 晶振 40MHz ±10ppm (Tol) ±20ppm(稳定性)12pF FUND 40Ω 4 引脚 Mini-CSMD T/R | TSX-3225 | X1E0000210179 | Seiko Epson |