ZHCUDD7A October 2025 – October 2026
| LED | 功能 |
|---|---|
| A/D1 | MCU_STATUS:当 MCU 处于活动状态时,LED 以大约 1 秒的频率闪烁。如果停止闪烁,请拔下 EVM,然后将其重新连接到计算机。 |
| A/D2 | GUI_STATUS:OFF EVM 未连接到 GUI。ON EVM 已连接到 EVM GUI。 |
| A/D3 | 3V3 STATUS:当 3.3V 未处于活动状态时熄灭。ON 当 3.3V 时处于活动状态。 |
| B/D6 | nFAULT LED:OFF 设备正常运行。ON 过热时触发过流保护。 |
| C/D4、D5 | XDS110 LED:OFF XDS110 未连接。ON 连接 XDS110 时。 |
D/D13-D16 | OUTx LED:OFF 当 OUTx 关断时。ON 当 OUTx 开启时。 |
| E/D18 | VM LED:当未提供 VM 时熄灭。当提供 VM 时亮起 |