ZHCUDD5 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 故障检测和保护
      2. 2.2.2 工作原理 — 利用运算放大器的并联 LDO
      3. 2.2.3 工作原理 — 利用镇流电阻器的并联 LDO
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7B7702-Q1 具有电流检测功能的汽车双通道天线低压降 (LDO) 稳压器
      2. 2.3.2 OPAx388 自动精密、零漂移、零交叉、真正的轨至轨输入/输出运算放大器
      3. 2.3.3 LMV321A-Q1 汽车级低电压轨到轨输出运算放大器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果 — 利用运算放大器的并联 LDO
      1. 3.3.1 电池短路
      2. 3.3.2 负载瞬态响应
      3. 3.3.3 电流限值
      4. 3.3.4 启动
      5. 3.3.5 关断
      6. 3.3.6 线路瞬态
      7. 3.3.7 PSRR
      8. 3.3.8 热性能
      9. 3.3.9 热限制保护
    4. 3.4 测试结果 — 利用镇流电阻器的并联 LDO
      1. 3.4.1 电池短路
      2. 3.4.2 负载瞬态响应
      3. 3.4.3 电流限值
      4. 3.4.4 启动
      5. 3.4.5 线路瞬态
      6. 3.4.6 热性能
      7. 3.4.7 热限制保护
    5. 3.5 并联 LDO 技术之间的结果比较
      1. 3.5.1 VLOAD 与 ILOAD 之间的关系
      2. 3.5.2 PSRR
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TPS7B7702-Q1 具有电流检测功能的汽车双通道天线低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B770x-Q1 系列器件配备具有电流检测功能的单通道和双通道高压低压降稳压器 (LDO),设计为在 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围内(45V 负载突降保护)工作。这些器件通过同轴电缆以每通道 300mA 电流为有源天线的低噪声放大器供电。每个通道还提供 1.5V 至 20V 的可调节输出电压范围。

这些器件通过电流检测和错误引脚提供诊断功能。为监视负载电流,高侧电流检测电路提供了与感测的负载电流成比例的模拟输出。精确的电流检测功能可以检测开路、正常和短路情况,无需进一步校准。各通道/器件之间可复用电流检测功能,以便节省模数转换器 (ADC) 资源。每个通道还利用外部电阻器实现可调节的电流限制。

集成反极性二极管消除了对外部二极管的需求。这些器件具有标准热关断、输出端电池短路保护和反向电流保护功能。在电感开关关断期间,每个通道都在输出端提供内部电感钳位保护。

这些器件可在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。