ZHCUDD5 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 故障检测和保护
      2. 2.2.2 工作原理 — 利用运算放大器的并联 LDO
      3. 2.2.3 工作原理 — 利用镇流电阻器的并联 LDO
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7B7702-Q1 具有电流检测功能的汽车双通道天线低压降 (LDO) 稳压器
      2. 2.3.2 OPAx388 自动精密、零漂移、零交叉、真正的轨至轨输入/输出运算放大器
      3. 2.3.3 LMV321A-Q1 汽车级低电压轨到轨输出运算放大器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果 — 利用运算放大器的并联 LDO
      1. 3.3.1 电池短路
      2. 3.3.2 负载瞬态响应
      3. 3.3.3 电流限值
      4. 3.3.4 启动
      5. 3.3.5 关断
      6. 3.3.6 线路瞬态
      7. 3.3.7 PSRR
      8. 3.3.8 热性能
      9. 3.3.9 热限制保护
    4. 3.4 测试结果 — 利用镇流电阻器的并联 LDO
      1. 3.4.1 电池短路
      2. 3.4.2 负载瞬态响应
      3. 3.4.3 电流限值
      4. 3.4.4 启动
      5. 3.4.5 线路瞬态
      6. 3.4.6 热性能
      7. 3.4.7 热限制保护
    5. 3.5 并联 LDO 技术之间的结果比较
      1. 3.5.1 VLOAD 与 ILOAD 之间的关系
      2. 3.5.2 PSRR
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

系统说明

许多应用都需要低噪声低压降稳压器 (LDO),以确保电源噪声不会耦合到信号链中。随着新传感器需要额外电流或组合不同的负载以节省空间,对 LDO 输出电流的要求不断提高。由于功率耗散限制或输出电流能力,使用单个 LDO 供电并不总是可行的。TIDA-050096 参考设计通过使用多个配置为并联共享电流的 LDO 解决了该问题。在此参考设计中有两种并联 TPS7B7702-Q1 的方法:

  1. 运算放大器:第一种方法是利用运算放大器并联多个 TPS7B7702-Q1 通道。可利用多种运算放大器来并联 TPS7B7702-Q1,包括 OPA388-Q1 和 LMV321A-Q1。该参考设计中最多利用运算放大器并联四个 TPS7B7702-Q1 通道,为负载提供高达 1.2A 的电流,同时保持单个 TPS7B7702-Q1 通道的所有主要特性。该方法可以扩展到四个 LDO 通道以上;但是,利用该技术可并联放置的通道数量没有限制。
  2. 镇流电阻器:第二种方法是利用镇流电阻器,这些镇流电阻器可以设计为印刷电路板 (PCB) 上的分立式电阻器或铜引线。在某些应用中,系统中固有的线束电阻也可用作所有镇流电阻的一部分。尽管利用该技术可并联的 TPS7B7702-Q1 LDO 通道数量理论上没有限制,但德州仪器 (TI) 建议将数量限制为两个通道。之所以这样建议,是因为由于反馈电阻器设置的增益,误差电压或每个单独 LDO 输出之间的差值[1] 会随输出电压而增加。在较高电压下,增加的增益会放大误差电压,从而导致镇流电阻值更大,对于 TPS7B7702-Q1 可能会超过 1Ω。鉴于对负载调节的不利影响,增加镇流电阻的方法可能会不切实际。