ZHCUDD5 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 故障检测和保护
      2. 2.2.2 工作原理 — 利用运算放大器的并联 LDO
      3. 2.2.3 工作原理 — 利用镇流电阻器的并联 LDO
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7B7702-Q1 具有电流检测功能的汽车双通道天线低压降 (LDO) 稳压器
      2. 2.3.2 OPAx388 自动精密、零漂移、零交叉、真正的轨至轨输入/输出运算放大器
      3. 2.3.3 LMV321A-Q1 汽车级低电压轨到轨输出运算放大器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果 — 利用运算放大器的并联 LDO
      1. 3.3.1 电池短路
      2. 3.3.2 负载瞬态响应
      3. 3.3.3 电流限值
      4. 3.3.4 启动
      5. 3.3.5 关断
      6. 3.3.6 线路瞬态
      7. 3.3.7 PSRR
      8. 3.3.8 热性能
      9. 3.3.9 热限制保护
    4. 3.4 测试结果 — 利用镇流电阻器的并联 LDO
      1. 3.4.1 电池短路
      2. 3.4.2 负载瞬态响应
      3. 3.4.3 电流限值
      4. 3.4.4 启动
      5. 3.4.5 线路瞬态
      6. 3.4.6 热性能
      7. 3.4.7 热限制保护
    5. 3.5 并联 LDO 技术之间的结果比较
      1. 3.5.1 VLOAD 与 ILOAD 之间的关系
      2. 3.5.2 PSRR
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

主要系统规格

表 1-1 主要系统规格(利用运算放大器的并联 LDO)
参数 规格
输入电压范围 4.5V 至 40V
输出电压范围 1.5V 至 35V
针对输入电压优化,VIN 12V
针对输出电压 VOUT 进行了优化 10V
最大输出电流 可扩展
利用运算放大器并联 2 个 TPS7B7702-Q1 通道可实现 600mA 的输出能力
利用运算放大器并联 3 个 TPS7B7702-Q1 通道可实现 900mA 的输出能力
利用运算放大器并联 4 个 TPS7B7702-Q1 通道可实现 1.2A 的输出能力
VOUT 瞬态偏差,600mA 至 1.2A 至 600mA,4 个并联通道,1A/µs(典型值)(1) +135mVPK/–113mVPK
VOUT 瞬态偏差,600mA 至 1.2A 至 600mA,4 个并联通道,0.1A/µs(典型值)(1) +132mVPK/–109mVPK
VOUT 瞬态偏差,450mA 至 900mA 至 450mA,1A/µs(典型值)(1) +114mVPK/–96mVPK
VOUT 瞬态偏差,450mA 至 900mA 至 450mA,0.1A/µs(典型值)(1) +113mVPK/–94mVPK
VOUT 瞬态偏差,300mA 至 600mA 至 300mA,1A/µs(典型值)(1) +85mVPK/–78mVPK
VOUT 瞬态偏差,300mA 至 600mA 至 300mA,0.1A/µs(典型值)(1) +82mVPK/–79mVPK
负载调整率 +16.7mV/A
每个 TPS7B7702-Q1 LDO 在 OUT 引脚上都有连接至 GND 的 10µF 陶瓷电容器。
表 1-2 主要系统规格(利用镇流电阻器的并联 LDO)
参数 规格
输入电压范围 4.5V 至 40V
输出电压范围 1.5V 至 35V
针对输入电压优化,VIN 12V
针对输出电压 VOUT 进行了优化 10V
最大输出电流(1) 500mA(利用镇流电阻器的 2个 TPS7B7702-Q1(2) 通道)
VOUT 瞬态偏差,300mA 至 600mA 至 300mA,CFF = 未安装,1A/µs(典型值)(1) +135mVPK/–326mVPK
VOUT 瞬态偏差,300mA 至 600mA 至 300mA,CFF = 22nF,1A/µs(典型值)(1) +28mVPK/–226mVPK
VOUT 瞬态偏差,300mA 至 600mA 至 300mA,CFF = 未安装,0.1A/µs(典型值)(1) +139mVPK/–323mVPK
VOUT 瞬态偏差,300mA 至 600mA 至 300mA,CFF = 22nF,0.1A/µs(典型值)(1) +29mVPK/–223mVPK
镇流电阻器 1.33Ω
负载调整率 -662mV/A
理论上,利用镇流电阻器可并联的 LDO 通道数量没有限制。参考电压在并联 LDO 中是一个显著的误差源,虽然内部基准在 TPS7B7702-Q1 封装内的两个 LDO 通道之间共享,但独立的 TPS7B7702-Q1 封装并非如此。因此,TI 建议在利用镇流电阻器技术时将并联 TPS7B7702-Q1 LDO 通道的数量限制为两个。
每个 TPS7B7702-Q1 LDO 在 OUT 引脚上都有连接至 GND 的 10µF 陶瓷电容器,位于镇流电阻器之前。在镇流电阻器之后还有一个额外的 10µF 陶瓷电容器。