ZHCUDD5 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 故障检测和保护
      2. 2.2.2 工作原理 — 利用运算放大器的并联 LDO
      3. 2.2.3 工作原理 — 利用镇流电阻器的并联 LDO
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7B7702-Q1 具有电流检测功能的汽车双通道天线低压降 (LDO) 稳压器
      2. 2.3.2 OPAx388 自动精密、零漂移、零交叉、真正的轨至轨输入/输出运算放大器
      3. 2.3.3 LMV321A-Q1 汽车级低电压轨到轨输出运算放大器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果 — 利用运算放大器的并联 LDO
      1. 3.3.1 电池短路
      2. 3.3.2 负载瞬态响应
      3. 3.3.3 电流限值
      4. 3.3.4 启动
      5. 3.3.5 关断
      6. 3.3.6 线路瞬态
      7. 3.3.7 PSRR
      8. 3.3.8 热性能
      9. 3.3.9 热限制保护
    4. 3.4 测试结果 — 利用镇流电阻器的并联 LDO
      1. 3.4.1 电池短路
      2. 3.4.2 负载瞬态响应
      3. 3.4.3 电流限值
      4. 3.4.4 启动
      5. 3.4.5 线路瞬态
      6. 3.4.6 热性能
      7. 3.4.7 热限制保护
    5. 3.5 并联 LDO 技术之间的结果比较
      1. 3.5.1 VLOAD 与 ILOAD 之间的关系
      2. 3.5.2 PSRR
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局图
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

测试设置

TIDA-050096 参考设计展示了两种并联 TPS7B7702-Q1 LDO 的方法。已组装评估所需的所有元件:安装了输入、输出、VCC、检测和前馈电容器,并且还安装了误差、电流限制、反馈和检测电阻。有关选择这些元件的指导,另请参阅 TPS7B770x-Q1 具有电流检测功能的汽车级单通道和双通道天线 LDO 数据表。TIDA-050096 参考设计配置为 12V 输入、10V 输出,具有一系列负载电流选项。

第一种并联 TPS7B7702-Q1 LDO 的方法是利用运算放大器实现 LDO 电流共享。利用两种不同的运算放大器来表征参考设计(OPA388-Q1 和 LMV321A-Q1)的性能。安装了补偿电容器和电阻器,以在添加新的反馈环路后保持稳定性。TIDA-050096 参考设计支持多达四个并联 LDO 通道,可获得高达 1.2A 的输出电流,同时单个 TPS7B7701-Q1 LDO 已包含所有特性。

TIDA-050096 利用运算放大器和电流检测的 2–4 个并联 LDO
                    通道 图 3-1 利用运算放大器和电流检测的 2–4 个并联 LDO 通道

采用该技术时,LDO 的通道数量不限于 4 个。如果最终应用中需要更大的电流,必要时可以利用运算放大器技术并联额外的 LDO 通道。

第二种并联 TPS7B7702-Q1 LDO 的方法利用镇流电阻器。安装了推荐的镇流电阻器以及一个额外的负载电容器。虽然使用镇流电阻器并联的 LDO 数量没有基本限制,但由于不同封装的 TPS7B7702-Q1 器件无法共享单个基准源,跨封装并联 LDO 会导致误差电压增加。误差电压的增加与镇流电阻的增加直接相关。TI 建议将并联 TPS7B7702-Q1 通道的数量限制为封装内含两个 LDO,如果需要更多 LDO,则利用运算放大器并联方法。

TIDA-050096 利用镇流电阻器的 2 个并联 LDO 通道 图 3-2 利用镇流电阻器的 2 个并联 LDO 通道

可以使用 3 引脚接头(运算放大器方法为 J7、J8、J9、J13镇流电阻器方法为 J23 和 J26)使能或禁用 TPS7B7702-Q1 LDO 通道。

  • 将 3 引脚接头的中心引脚连接到 Vin 可使能器件
  • 将 3 引脚接头的中心引脚连接到 GND 可禁用器件

提供了测试点来测量每个 LDO 通道的 ILIM 电压,以确认每个通道平均共享负载电流。2 引脚接头将 TPS7B7702-Q1 的 VCC 连接到运算放大器的正电源轨,可用于测量运算放大器的电流消耗。VCC 引脚可向外部电路提供高达 15mA 的电流消耗。J2(利用运算放大器的并联 LDO)或 J25(利用镇流电阻器的并联 LDO)可用于连接外部负载以进行评估。

采用运算放大器设计的并联 LDO 包含用于评估的额外连接器。提供了 MMCX 连接器,用于测量 VIN 和 VOUT。提供了测试点,用于测量每个封装的 VERR(顶部 IC 为 VERR1,底部 IC 为 VERR2)。一个 2 引脚接头可用于将 VERR1 短接至 VERR2,这是本设计指南中捕获测量值的方式。