ZHCUDD5 October 2025
TPS7B7702-Q1 包含模拟电流检测和数字故障引脚,可对不同的故障状况进行全面诊断。
电流检测电压量程是根据相关的输出电流范围来选择的。图 2-2 展示了一种可对每个故障进行全面诊断的推荐设置。在器件进入限流模式之前,输出电流检测电压与实际负载电流成线性比例。在热关断 (TSD) 和电池短路 (STB) 情况下,电流检测电压设置为 TPS7B770x-Q1 具有电流检测功能的汽车级单通道和双通道天线 LDO (TPS7B7702-Q1) 数据表电气特性 表中指定的故障电压电平。
图 2-2 电流检测输出的功能