ZHCUDD5 October 2025
LMV3xxA-Q1 系列包括单通道 (LMV321A-Q1)、双通道 (LMV358A-Q1) 和四通道 (LMV324A-Q1) 低压(2.5V 至 5.5V)汽车类运算放大器,具有轨至轨输出摆幅功能。这些运算放大器为空间受限、需要低压运行和高容性负载驱动的应用(例如信息娱乐系统和照明)提供了一种具有成本效益的方法。LMV3xxA-Q1 系列的容性负载驱动器具有 500pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压(2.5V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 LMV3xx-Q1 器件。
LMV3xxA-Q1 系列的稳健设计可简化电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。
LMV3xxA-Q1 可采用 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 等业界通用的封装。