ZHCUDD5 October 2025
OPA388-Q1 和 OPA2388-Q1 (OPAx388-Q1) 是汽车级低噪声、快速稳定、零漂移高精度运算放大器,可实现轨到轨输入和输出运行。优异交流性能与仅为 0.25μV 的失调电压以及 0.005μV/°C 的温度漂移相结合,使 OPAx388-Q1 成为驱动高精度高分辨率模数转换器 (ADC) 的理想选择。零交叉技术更大程度地减小了共模范围内的失调电压变化。低漂移和超低 1/f 噪声相结合,使 OPAx388-Q1 能够监视和检测故障情况,而不会影响信号完整性。
这些器件的额定工业温度范围均为 -40°C 至 +125°C。