ZHCUDD0A May   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5532PROJHBQ1EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求和规格
  8. 4修订历史记录

输入视频规格

HDMI 和 OpenLDI 接口支持以下输入视频分辨率。这些输入视频分辨率已编程到 EVM HDMI 接口的扩展显示标识数据 (EDID) EEPROM 中,使连接的计算机能够读取支持的分辨率和时序。请注意,某些计算机无法输出所有这些分辨率,尤其是 576 × 288。

  • 1152 × 1152
  • 1152 × 576
  • 576 × 288

表 1-9 中指定了 EVM 的 HDMI 接口 EDID 中指定的输入源时序。TI 还建议将这些时序参数用于 OpenLDI 接口。

表 1-9 支持的源分辨率的典型时序
水平分辨率 垂直分辨率 水平消隐 垂直消隐 垂直频率 (Hz) 像素时钟 (MHz)
总计 同步(像素时钟数) 后沿(像素时钟数) 前沿(像素时钟数) 总计 同步(行数) 后沿(行数) 前沿(行数)
1152 1152 80 8 32 40 33 8 22 3 60 87.59
1152 576 80 8 32 40 17 8 6 3 60 43.83
576 288 322 8 154 160 181 8 158 15 59.98 25.26