ZHCUDD0A May   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5532PROJHBQ1EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求和规格
  8. 4修订历史记录

对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤

DLP5532PROJHBQ1EVM 附带内部串行闪存,该闪存已预编程了软件和基本配置。可以使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 对串行闪存进行重新编程,从而更新软件和配置。下面列出了对串行闪存重新编程的步骤。

  1. 使用连接到 EVM 的 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 导航到 Flash Program 选项卡。
  2. 导航至 Read Flash 子选项卡并选择要保存到本地存储位置的整个闪存 内容。(请注意,此步骤是可选的,但强烈建议将当前闪存内容保存为备份。
  3. 导航回 Program Flash 子选项卡并使用文件夹图标选择一个图像文件 (.bin) 并将其打开。
  4. 点击 Program and Verify Flash Memory。

请注意,如果器件处于 Display 模式,器件会在编程期间自动切换至 Standby 模式。