ZHCUDD0A May 2022 – October 2025
DLP5532PROJHBQ1EVM 包含一个可用于透明窗口显示应用的光学投影系统。表 3-1 中列出了光学规格。
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 光通量输出 | 600 | 1000* | lm | |
| 投射比 | 1.8 | |||
| 投射距离 | 450 | 750 | 1000 | mm |
| 图像宽度 | 250 | 417 | 556 | mm |
| f/# | 1.8 | |||
| MTF | 42% | 72% | ||
| 光学图像偏移 | 100% | |||
| 光均匀性 | 62% | |||
| FOFO 对比度 | 600:1 |
* 注意:为了实现 1000 流明,可能需要优化 LED 驱动器 PCB 以支持每个颜色通道更高的电流,并且还必须考虑 PCB 的热稳健性。
| 颜色 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|
| 红色 | Luminus | PTM-50X-RA |
| 绿色 | Luminus | PTM 50X 转换型绿色 |
| 蓝色 | Luminus | PTM-50X 蓝色 |

本产品可能发出有害的光辐射。请勿直视灯光,可能会伤害眼睛。