ZHCUDD0A May   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5532PROJHBQ1EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求和规格
  8. 4修订历史记录

电气规格

表 1-7 电气规格
参数最小值标称值最大值单位
输入
电压81218V
功率 (1)

30

80

W
LED 前置稳压器输出
电压17V
照明驱动器输出负载
电压
(每个 LED 颜色输出)
17V
电流
(每个 LED 颜色输出)
10A
温度
工作 DMD 温度 (2)-40105(3)°C
最大功率的条件:白平衡 LED 电流高达 10A,LED 正向电压 = 12.3V,显示占空比 = 90/10。
必须注意确保各个元件和 PCB 在驱动大功率负载时不超过其最高温度。
部分元件的额定温度仅为 85°C。请参阅表 1-8 获取这些元件的列表。