ZHCUDD0A May 2022 – October 2025
图 1-2 中显示的照明驱动器 PCB 由控制器 PCB 通过排线进行控制和监测。电力可从台式电源输入到照明驱动器。照明驱动器提供反向偏置保护并通过单独的电缆为控制器 PCB 供电。在进入照明驱动器电路之前,照明驱动器 PCB将输入电源调节至 17V。照明驱动器具有适合红色、绿色和蓝色照明器的输出。这些照明器通常是 LED,但也可以使用其他照明器。与控制器 PCB 配合使用时,照明器旨在按顺序发出脉冲并与 DMD 微镜的运行同步。有关该 EVM 的输入和输出规格,请参阅电气规格。根据工作条件,PCB 的某些器件和表面可能会很热。

表面高温。接触可致烫伤。请勿触摸!
图 1-2 DLP5532PROJHBQ1EVM 照明驱动器 PCB(顶部)
图 1-3 DLP5532PROJHBQ1EVM 照明驱动器 PCB(底部)照明驱动器 PCB 包含表 1-4 中列出的端口。请注意,原理图参考 J20# 的所有端口都位于照明驱动器 PCB 板的底部。
| 原理图参考 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 红色照明输出 - 高达 10A 的高电流输出 |
| J2 | 绿色照明输出 - 高达 10A 的高电流输出 |
| J3 | 输入功率 |
| J4 | 风扇 1 电源输出 |
| J5 | 风扇 2 电源输出 |
| J6 | 风扇 3 电源输出 |
| J200 | 控制器的风扇 PWM |
| J201 | 控制器/驱动器控制接口 |
| J202 | 控制器电源 |
| J203 | 蓝色照明输出 - 高达 10A 的高电流输出 |
| J207 | 红色、绿色和蓝色 LED 的热敏电阻 |
照明驱动器 PCB 包含表 1-5 中列出的接头。这些接头在主动冷却风扇和电源稳压器之间提供保护性反馈环路。如果其中一个风扇不工作或无法获得足够的输入功率,反馈环路会禁用电源稳压器并保护照明驱动器电路。如果不使用风扇,可以移除接头以禁用风扇反馈环路。
| 接头 | PIN1 | PIN2 |
|---|---|---|
| J204 | 风扇 1 反馈信号 | EN_UVLO |
| J205 | 风扇 2 反馈信号 | EN_UVLO |
| J206 | 风扇 3 反馈信号 | EN_UVLO |