ZHCUDD0A May   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5532PROJHBQ1EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求和规格
  8. 4修订历史记录

控制器 PCB

图 1-1 中显示的控制器 PCB 包括 DLP5532-Q1 DMD、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1。该控制器 PCB 支持来自 HDMI 或 OpenLDI 接口的视频输入,并提供格式化和控制功能,以在 DLP5532-Q1 DMD 上显示视频。可通过 SPI 或 I2C 接口控制该 EVM。SPI 或 I2C 接口也可用于对存储 DLPC230-Q1 软件和配置的串行闪存重新编程。提供的第二个可选的 SPI 端口用于监控 TPS99000-Q1。该 EVM 具有一个外部光电二极管输入,用于在整个调光范围内控制白点和亮度。还提供了可选的第二个光电二极管输入。该 EVM 包括一个排线接口,用于控制和监测照明驱动器 PCB。它还为红色、绿色和蓝色照明器 PCB 提供了可选的热敏电阻接口,可用于监测照明器的温度。

DLP5532HBQ1EVM, DLP5532-Q1 DLP5532PROJHBQ1EVM 控制器 PCB图 1-1 DLP5532PROJHBQ1EVM 控制器 PCB

控制器 PCB 包含表 1-1 中列出的端口。表 1-2 中列出了指示灯 LED。

表 1-1 控制器 PCB 端口
原理图参考 功能
J1 主机 I2C、PROJ_ON、HOLD_BOOT、HOST_IRQ
J2 主机 SPI
J3 Micro HDMI
J4 OpenLDI(排线连接器)
J5 光电二极管 1
J6 TPS99000-Q1 SPI 调试
J7 光电二极管 2
J8 HUD 驱动器接口
J9 LED 热敏电阻
J10 风扇 PWM 输出
J11 格式化板控制器电源
表 1-2 控制器 LED 指示灯
原理图参考功能
D4(绿色)控制器的输入电源(来自照明驱动器)
关闭:未连接电源
开启:已连接电源
D5(绿色)PROJ_ON
关闭:系统关闭
开启:系统开启
D6(红色)HOST_IRQ
关闭:未将中断置为有效
开启:中断已被置为有效

表 1-3 中列出了控制器 PCB 开关。SW4 是 PROJ_ON 的拨动开关,用于开启和关闭电子产品。请注意,当 PROJ_ON 处于关闭位置时,电路板的某些器件仍然通电。SW1、SW2 和 SW3 是 DIP 开关,用于控制 DLPC230-Q1 在结束复位后读取的配置信号状态。这些开关必须根据所需的配置选项进行设置。

表 1-3 控制器 PCB 开关
原理图编号/
信号编号
功能
SW1 (1)展频启用
关闭:禁用
开启:启用
SW2 (1)主机端口校验和选择
关闭:CRC
开启:校验和
SW2 (2)主机接口选择
关闭:主机 SPI
开启:主机 I2C
SW2 (3)主机 SPI 模式
关闭:模式 0 或 3
开启:模式 1 或 2
SW3在引导时停止
关闭:在引导时不停止(继续转到主应用程序)
开启:在引导时停止
SW4PROJ_ON
关闭:关闭系统
开启:开启系统
开启状态朝向电路板外边缘 (图 1-1)