ZHCUDD0A May   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5532PROJHBQ1EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求和规格
  8. 4修订历史记录

将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program

  1. 启动 DLPC230-Q1 Control Program Lite。
  2. 在 Connection 页面中,将 DLPC230-Q1 Host 设置为 SPI 并从下拉菜单中选择 Cheetah(请参阅图 2-6)。请注意,必须通过 USB 电缆将 Cheetah 连接到计算机才能在下拉菜单中显示 Cheetah。
    DLP5532HBQ1EVM, DLP5532-Q1 使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 连接到 DLPC230-Q1图 2-6 使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 连接到 DLPC230-Q1
  3. 选择 Connection Settings 以确认图 2-7 中显示的 SPI 配置与表 1-3 中所述的控制器 PCB 开关设置相匹配。具体而言,SPI 模式和“CRC/Checksum”可能因开关设置而异。配置完成后,按 OK。
    DLP5532HBQ1EVM, DLP5532-Q1 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 通信设置图 2-7 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 通信设置
  4. 点击 Connect 按钮。Connect 按钮旁边的绿色圆圈会亮起,表示已成功连接 Cheetah 适配器。