ZHCUDD0A May   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5532PROJHBQ1EVM 中包含什么
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求和规格
  8. 4修订历史记录

套件组装说明

图 2-1 显示了所有连接的示意图。

  1. 将主机 SPI/I2C 电缆连接到控制器 PCB (J2/J1) 和 FTDI 适配器。将 FTDI 适配器的 USB 电缆连接到 PC。
  2. 将 Micro HDMI 电缆连接到控制器 PCB (J3)。将 Micro HDMI 电缆连接到 PC HDMI 端口。
  3. 将电源输入电缆连接到照明驱动器 PCB (J3)。

DLP5532HBQ1EVM, DLP5532-Q1 EVM 电缆连接
参考字母是指表 1-6 中列出的电缆。
图 2-1 EVM 电缆连接
DLP5532HBQ1EVM, DLP5532-Q1 FTDI 至 SPI 线缆连接图 2-2 FTDI 至 SPI 线缆连接

为了正确确定引线编号的方向,请注意 SPI 电缆上的顶部有一个陷波。请注意,FTDI 电缆和 SPI 电缆上的未连接引脚上有一些未使用的电缆。

  1. 将 FTDI 电缆(芯片选择)的棕色线连接到 SPI 电缆的引脚 9。
  2. 将 FTDI 电缆(时钟)的橙色线连接到 SPI 电缆的引脚 7。
  3. 将 FTDI 电缆(串行输入)的绿色线连接到 SPI 电缆的引脚 5。
  4. 将 FTDI 电缆(接地)的黑色线连接到 SPI 电缆的引脚 2。
  5. 将 FTDI 电缆(串行输出)的黄色线连接到 SPI 电缆的引脚 8。
DLP5532HBQ1EVM, DLP5532-Q1 FTDI 至 I2C 连接图 2-3 FTDI 至 I2C 连接

还可以通过 I2C 与 EVM 通信。请注意,FTDI 电缆上有一些未使用的电缆,I2C 电缆上有一些未使用的电缆。

  1. 将 FTDI 电缆(时钟)的橙色线连接到 I2C 电缆的橙色线。
  2. 将 FTDI 电缆(串行输出)的黄色线连接到 I2C 电缆的黄色线。
  3. 将 FTDI 电缆的黑色线(接地)连接到 I2C 电缆的黑色线。
  4. 将 FTDI 电缆(串行输入)的绿色线连接到 I2C 电缆的绿色线。

下面提供了涉及 DLP5532PROJHBQ1EVM 投影仪本身的风扇电缆连接的直观参考。

DLP5532HBQ1EVM, DLP5532-Q1 风扇连接电缆图 2-4 风扇连接电缆

下面提供了涉及 DLP5532PROJHBQ1EVM 投影仪本身的 LED 电缆连接的直观参考。

DLP5532HBQ1EVM, DLP5532-Q1 照明 LED 连接电缆
注: 电缆已由制造商连接和组装。请仅在需要时拆卸。有一个背板由四个螺钉固定在一起。LED 电缆没有锁定卡舌,可用力拉出。要重新插入 LED 电缆,可能需要使用螺丝刀等工具向下推连接器,以确保连接牢固。
图 2-5 照明 LED 连接电缆
警告:

请勿尝试卸下 LED 散热器上的四颗螺钉,因为这会影响照明系统的对齐。