ZHCUDC7 September 2025
通用 TCAN5102-Q1 CAN FDL EVM 组装了一个可通过跳线在 CANH 和 CANL 之间选择的 120Ω 电阻器,以及包括分裂电容器的120Ω 分裂终端(两个串联的 60Ω 电阻器)。使用仅分裂终端时,EVM 用作总线的端接端。对于计算总线总负载的电气测量,并联使用分裂终端和 120Ω 电阻器,为参数测量提供标准 60Ω 负载。表 3-4 总结了如何使用这些终端选项。
| 终端 配置 | 终端跳线 | 分割终端 电阻器 | 分裂终端电容器 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳线 | J4 | J5 | J6 | R7 | R8 | C2 |
| 无终端 | 开路 | 开路 | 开路 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 120Ω 标准终端 | 开路 | 短路 | 开路 | |||
| 60Ω 负载 | 短路 | 短路 | 短路 | |||
| 分割终端 (共模稳定) | 短路 | 开路 | 短路 | 60Ω | 60Ω | 4.7nF |
EVM 还具有适合各种保护方案的封装,以提高对极端系统级 EMC 要求的稳健性。表 3-5 总结了这些选项。
| 配置 | 封装参考 | 用例 | 组装和说明 |
|---|---|---|---|
| 串联电阻器或共模扼流圈 (CMC) | R5/R9 | 将 CAN 收发器连接到 CAN 总线 | R5 和 R9 阻值为 0Ω(默认设置) |
| 串联电阻保护 | 必要时,R5 和 R9 组装 MELF 电阻器,以适应恶劣的 EMC 环境。 | ||
| L1(通用封装) | CMC(总线滤波器) | L1 可以组装 CMC 以过滤噪声(应对恶劣的 EMC 环境)。 移除 R5 和 R9 并组装 L1。 | |
| 总线滤波电容器瞬态保护 | C1/C3 | 总线滤波器 | 必要时可过滤噪声(应对恶劣的 EMC 环境)。将滤波电容器与 L1 CMC 结合使用。 |
| D1 | 瞬态和 ESD 保护 | D1 使用 ESD2CAN24-Q1 填充 (增加对系统级瞬态的额外保护和 ESD 保护) |