ZHCUDC7 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1.     跳线信息
  7. 3EVM 设置和操作
    1. 3.1 概述和基本操作设置
      1. 3.1.1  电源输入 VBAT、VCC、VIO、VDD 和 5VLED
      2. 3.1.2  入门指南 - 快速 EVM 设置示例
      3. 3.1.3  I/O 接头(J1、J3、J11、J16、J17)
      4. 3.1.4  14 引脚收发器的引脚 14(8 引脚收发器的引脚 8)
      5. 3.1.5  TXD 输入
      6. 3.1.6  RXD 输出
      7. 3.1.7  14 引脚收发器的引脚 11(8 引脚收发器的引脚 5)
      8. 3.1.8  引脚 6
      9. 3.1.9  14 引脚收发器的引脚 8
      10. 3.1.10 引脚 7
      11. 3.1.11 WAKE 引脚
      12. 3.1.12 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
        1. 3.1.12.1 CAN FDL 响应节点配置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

CAN FDL 响应节点配置

如果 EVM 用作 CAN 节点,CAN FDL EVM 在 PCB 上的封装用于安装各种过滤和保护选项,可借助这些封装评估 TCAN1052-Q1 的 CAN 网络拓扑需求。

每个数字 CRXD、CTXD 和 CnSLP 输入或输出引脚都具有允许串联限流电阻器(默认填充 0Ω)和分流器分别连接到 CAN 收发器 RXD、TXD 和 nSTB(或 STB)引脚的封装结构。CAN FDL 响应节点的 CRXD 是从 CAN 收发器 RXD 输出传入的输入;CAN FDL 响应节点的 CTXD 是馈送到 CAN 收发器 TXD 输入的输出;而 CAN FDL 响应节点的 CnSLP 是馈送到 CAN 收发器 nSTB 输入的输出。CnSLP 默认为高电平(在正常模式下),将 CAN 收发器 nSTB 置于正常模式。请注意,对于采用 nSTB 的 14 引脚收发器来说是如此,对于采用 STB 的 8 引脚收发器,极性会发生翻转。使用 8 引脚收发器时,请将 J18 保持开路/悬空/断开状态,并使用 J1.2 接头将 STB 引脚拉至低电平以实现正常运行。

表 3-6 CAN FDL 响应节点连接
器件引脚分流器

/上拉

接地电容说明
引脚编号说明类型
1VDD电源J13C6器件输入,3.3V 或 5V
2PROG输入J19用于器件配置和调试的输入。上电时拉至 VDD 以实现 ECU 开发阶段,CAN 总线编程数据速率设置为 1Mbps。
3DIGFLTR电源C7用于数字内核的内部 LDO 的输出。
4-5GPIO9/CS4/SCL输入/输出J8 和 J10。J16。R30 和 R31C20 和 C21用于控制 TMP117 温度传感器外设。连接分流器以与 FDL 响应节点通信,并使用开关 S2 将地址拉至 GND。
GPIO10/CS5/SDA输入/输出
6-7、11GPIO11/CS6/PWM0输入/输出J17

用于控制 D4 LED 外设。绿色和蓝色的亮度可通过 PWM 进行控制,而红色保持恒定的亮度(或通过 R23 尺寸控制电流来更改)。

GPIO12/CS7/PWM1输入/输出
GPIO8/URXD输入/输出
8-10CnSLP输出J12、J15、J18分别连接到收发器 nSTB (STB)、TXD 输入和 RXD 输出引脚。
CTXD输出
CRXD输入
12-19GPIO输入/输出J11所有其他 GPIO。