ZHCUDC7 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1.     跳线信息
  7. 3EVM 设置和操作
    1. 3.1 概述和基本操作设置
      1. 3.1.1  电源输入 VBAT、VCC、VIO、VDD 和 5VLED
      2. 3.1.2  入门指南 - 快速 EVM 设置示例
      3. 3.1.3  I/O 接头(J1、J3、J11、J16、J17)
      4. 3.1.4  14 引脚收发器的引脚 14(8 引脚收发器的引脚 8)
      5. 3.1.5  TXD 输入
      6. 3.1.6  RXD 输出
      7. 3.1.7  14 引脚收发器的引脚 11(8 引脚收发器的引脚 5)
      8. 3.1.8  引脚 6
      9. 3.1.9  14 引脚收发器的引脚 8
      10. 3.1.10 引脚 7
      11. 3.1.11 WAKE 引脚
      12. 3.1.12 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
        1. 3.1.12.1 CAN FDL 响应节点配置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

电源输入 VBAT、VCC、VIO、VDD 和 5VLED

每个电源引脚可与香蕉插孔、测试点或接头连接。VDD、VCC、VIO 和 5VLED 可以通过并联 J14 接头来共用电压电源。如果用户更喜欢使用同一个 5V 电源为所有电源供电,则对于快速评估,此功能是可选的。否则,用户可以通过各自的连接器独立地为每个电源提供所需的电源。可以通过在 J21 接头上短接 VBAT 和 VSUP 来对二极管 D5 进行偏置。

14 引脚 CAN 器件需要 VSUP、VCC 和 VIO。nFault LED D2、CAN FDL 的 LED D3 和 LED 外设 D4 使用 5VLED。当存在故障或 14 引脚器件的 nFault 引脚断开(nFault 悬空)时,nFault LED D2 会亮起。

8 引脚 CAN 收发器通常需要 VCC 和 VIO。VIO 和 P11 可以通过并联 J9 接头来共用电压电源。这对于带 VIO 的 8 引脚 CAN 收发器是必需的。对于 8 引脚 CAN 收发器,P11 可以是无连接 (NC) 或 VIO 引脚。这在使用 8 引脚 CAN 收发器选项进行评估时提供了灵活性。

CAN FDL 响应节点需要 VDD。为 VDD 供电时,CAN FDL 的 LED D3 会亮起。需要分流 J13,将提供的 VDD 从香蕉插孔(或从 J14)连接到 TCAN5102-Q1 CAN FDL 响应节点的 VDD 引脚。