ZHCUDC7 September 2025
TI 提供 TCAN5102-Q1 CAN FDL 响应节点。响应节点包括一个支持 3V 至 5.5V 电压的单个 VDD 电源,具有 I/O 电平转换 CAN 收发器。
该器件旨在支持命令节点/响应节点架构中的 CAN FDL 响应节点应用,该架构不需要响应节点处理器。通过命令节点处理器的 CAN 总线对响应节点进行所有控制,无需响应节点处理器和软件。TCAN5102-Q1 接收来自 CAN FDL 命令节点的数据和/或命令,该节点控制 SPI、UART 或 I2C 控制器,以便与连接到 TCAN5102-Q1 的外设进行通信。如果不需要串行接口,这些引脚可用作 GPIO。脉宽调制 (PWM) 输出通道还支持硬件中的梯形斜坡曲线,用于控制步进电机或 PWM LED。可斜升占空比或频率。无需外部的晶体或时钟。
该器件控制外部 8 引脚或 14 引脚 CAN FD 收发器(例如,TCAN844-Q1、TCAN1044A-Q1、TCAN1462-Q1、TCAN1162x-Q1、TCAN1043A-Q1 或 TCAN1463A-Q1),可实现系统级灵活性。该器件依赖于 CAN FD 收发器/SBC 来控制节点电源,并通过将 CAN RXD (CRXD) 引脚锁定为低电平,将唤醒信号传送至 TCAN5102-Q1。
该 EVM 设置为帮助系统设计人员评估 TCAN5102-Q1 器件的运行情况和性能,其中各种外设通过 I2C、PMW 和 GPIO 进行通信。外设元件安装在 EVM 上。还有一些安装的接头提供与 SPI、UART 或 I2C 进行通信的灵活性,可以与其他外设进行通信。安装的外设包括一个 U2 温度传感器(TMP117 - 通过 I2C 控制)和一个 RGB 多色 LED(LRTBVSR - 通过 GPIO 和 PWM 控制)。EVM 还提供总线终端、总线滤波以及保护概念。用户可通过跳线设置、简单焊接作业以及替换标准元件来轻松配置 EVM。