ZHCUDC7 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1.     跳线信息
  7. 3EVM 设置和操作
    1. 3.1 概述和基本操作设置
      1. 3.1.1  电源输入 VBAT、VCC、VIO、VDD 和 5VLED
      2. 3.1.2  入门指南 - 快速 EVM 设置示例
      3. 3.1.3  I/O 接头(J1、J3、J11、J16、J17)
      4. 3.1.4  14 引脚收发器的引脚 14(8 引脚收发器的引脚 8)
      5. 3.1.5  TXD 输入
      6. 3.1.6  RXD 输出
      7. 3.1.7  14 引脚收发器的引脚 11(8 引脚收发器的引脚 5)
      8. 3.1.8  引脚 6
      9. 3.1.9  14 引脚收发器的引脚 8
      10. 3.1.10 引脚 7
      11. 3.1.11 WAKE 引脚
      12. 3.1.12 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
        1. 3.1.12.1 CAN FDL 响应节点配置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

跳线信息

表 3-2 列出了 EVM 的跳线连接。

表 2-1 跳线连接
连接类型说明
J112 引脚插头连接所有的关键数字 I/O 和 GND,从而通过测试设备或连接处理器 EVM 来从外部驱动 CAN 收发器。

对于 8 引脚 CAN 收发器:使用带有 STB 的 8 引脚 CAN 收发器时,将 J1.2 拉低至 GND。正常运行通常需保持低电平。如果使用 8 引脚 CAN 收发器,则将 J18 悬空。J1.2 低电平与 J18 悬空结合使用。

J2DSUB9 连接器提供连接 CANH、CANL 和 GND 的可选方式,全部通过标准 DSUB9 CAN 引脚排列而不是通过常规接头进行连接。
J34 引脚插头连接引脚 7 (INH)、WAKE 和 GND。
J42 引脚跳线采用 120Ω 分割终端。必须与 J6 结合使用。
J52 引脚跳线采用 120Ω 端接电阻器。结合分割终端(J4 和 J6),这可模拟 60Ω 的真实 CAN 总线阻抗(两个 120Ω 终端并联)。
J62 引脚跳线采用 120Ω 分割终端。必须与 J4 结合使用。
J76 引脚插头CAN 总线连接(CANH、CANL)和 GND。

可用于发送 CAN 帧(例如,通过Vector CANoe)

J82 引脚跳线用于将温度传感器的 SCL 连接到 CAN FDL GPIO9/CS4/SCL 引脚的分流器。

如果不需要温度传感器 (U2),并且其他连接需要 GPIO8,则使其悬空/断开。

J94 引脚插头用于连接到引脚 11 的共享 VIO 的分流器。

引脚 11 通常是 NC 引脚或 VIO。

对于 8 引脚 CAN 收发器:将 VIO 分流至 P11,以确保为 VIO 引脚供电。

J102 引脚跳线用于将温度传感器 SDA 连接到 CAN FDL GPIO10/CS5/SDA 引脚的分流器

如果不需要温度传感器 (U2),并且其他连接需要 GPIO10,则使其悬空/断开。

J1116 引脚插头访问所有关键的 CAN FDL GPIO (GPIO0 - GPIO7) 和 GND,以便使用测试设备或与处理器 EVM 接口来从外部使用 CAN FDL IO。
J122 引脚跳线并联以使 CAN FDL 响应节点 CRXD 连接到 CAN 收发器 RXD。
J132 引脚跳线为 CAN FDL 响应节点供电所需条件:并联以使 CAN FDL 响应节点 VDD 连接到 P4 VDD 香蕉插孔连接。
J146 引脚插头并联以共享 VDD、Vcc、VIO 和 5VLED 连接。根据需要共享。
J152 引脚跳线并联以使 CAN FDL 响应节点 CTXD 连接到 CAN 收发器 TXD
J164 引脚插头访问 CAN FDL GPIO9/CS4/SCL、GPIO10/CS5/SDA 引脚和 GND,以便使用测试设备或与响应节点 EVM 接口来从外部使用 CAN FDL。

当 J16 用于 U2 以外的其他连接时:确保 J8 和 J10 断开/悬空。

J176 引脚插头连接 CAN FDL GPIO11/CS6/PMW0、GPIO12/CS7/PMW1、GPIO8/URXD 引脚和 GND 以驱动多色 RGB LED D4 外设。
J182 引脚跳线并联以使 CAN FDL CSLP 引脚连接到 CAN 收发器 nSTB 引脚

对于带 STB 的 8 引脚 CAN 收发器:断开/悬空 J18。

J193 引脚跳线并联以使 CAN FDL PROG 引脚连接至 VDD 或 GND
J20

接地线夹

提供与 GND 的额外连接。
J212 引脚跳线并联以连接 VBAT 和 VVSUP。

这会绕过二极管 D5。

测试点红色电压电源
黑色GND
白色CAN 收发器的逻辑 I/O
灰色CAN 收发器 INH 和 WAKE 逻辑 I/O
蓝色CAN FDL GPIO 和 CAN 收发器的 CANH/CANL