ZHCUDC7 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1.     跳线信息
  7. 3EVM 设置和操作
    1. 3.1 概述和基本操作设置
      1. 3.1.1  电源输入 VBAT、VCC、VIO、VDD 和 5VLED
      2. 3.1.2  入门指南 - 快速 EVM 设置示例
      3. 3.1.3  I/O 接头(J1、J3、J11、J16、J17)
      4. 3.1.4  14 引脚收发器的引脚 14(8 引脚收发器的引脚 8)
      5. 3.1.5  TXD 输入
      6. 3.1.6  RXD 输出
      7. 3.1.7  14 引脚收发器的引脚 11(8 引脚收发器的引脚 5)
      8. 3.1.8  引脚 6
      9. 3.1.9  14 引脚收发器的引脚 8
      10. 3.1.10 引脚 7
      11. 3.1.11 WAKE 引脚
      12. 3.1.12 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
        1. 3.1.12.1 CAN FDL 响应节点配置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

EVM 可轻松连接至 CAN 收发器器件的所有必需引脚、CAN FDL 响应节点以及具有灵活配置器件引脚和 CAN 总线所需的跳线。对所有需进行评估探测的主要点都提供了测试点(环路),例如 GND、VDD、VCC、VIO、VSUP、5VLED、TXD、RXD、CANH、CANL 和其他逻辑引脚。此 EVM 支持针对 CAN 总线配置的很多选项。该 EVM 允许通过使用跳线来实现两种终端方案,可在分割终端配置或使用单个 120Ω 电阻器之间进行选择。如果需要,可以使用共模扼流圈、TVS 二极管提供 ESD 保护,并使用电容器提供进一步的 EMC 保护或信号调节。包含一个 DSUB9 连接器,以便在更大的系统中评估和使用 CAN 总线。