ZHCUDC0A May 2024 – September 2025 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP2010LC , DLP2010NIR , DLP2021-Q1 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP300S , DLP3010 , DLP3010LC , DLP301S , DLP3020-Q1 , DLP3021-Q1 , DLP3030-Q1 , DLP3034-Q1 , DLP3310 , DLP4500 , DLP4500NIR , DLP4620S-Q1 , DLP4621-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP4710LC , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP500YX , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530-Q1 , DLP5530S-Q1 , DLP5531-Q1 , DLP5531A-Q1 , DLP5532-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP5534-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
在低 ƒ/#s 的应用中,200 x 200 电池求解阵列的标准分辨率可提供精确的模型。然而,若迁移到更高的 ƒ/# 应用中,则需要更高的分辨率。从下表中可知精度随着分辨率的提高而提高,往往会在 1600 x 1600 阵列尺寸下显著缩小。
| 分辨率阵列尺寸 | 衍射效率 WL (400-700nm)@ƒ/2.4 | 衍射效率 WL (400-700nm)@ƒ/16 | 衍射效率 WL (400-700nm)@ƒ/32 |
|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 0.7755 | 0.2265 | 0.1049 |
| 400 x 400 | 0.7764 | 0.2121 | 0.0890 |
| 800 x 800 | 0.7768 | 0.2137 | 0.0914 |
| 1600 x 1600 | 0.7767 | 0.2155 | 0.0928 |
| 3200 x 3200 | 0.7769 | 0.2150 | 0.0923 |
| 6400 x 6400 | 0.7768 | 0.2150 | 0.0932 |
一旦阵列尺寸增加,精度和差异也会提高。阵列尺寸越大,建模时间就会越长,同时需要更高的仿真精度。可以进行测试,验证精度是否适用于给定的应用中。可以通过在阵列尺寸输入字段中输入所需的值来更改分辨率阵列尺寸。