ZHCUDC0A May   2024  – September 2025 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP2010LC , DLP2010NIR , DLP2021-Q1 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP300S , DLP3010 , DLP3010LC , DLP301S , DLP3020-Q1 , DLP3021-Q1 , DLP3030-Q1 , DLP3034-Q1 , DLP3310 , DLP4500 , DLP4500NIR , DLP4620S-Q1 , DLP4621-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP4710LC , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530-Q1 , DLP5530S-Q1 , DLP5531-Q1 , DLP5531A-Q1 , DLP5532-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP5534-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1DMD 衍射效率计算器的功能
  4. 2安装和设置
  5. 3输入参数
    1. 3.1  像素模型(DMD 微镜)
    2. 3.2  参数扫描
    3. 3.3  波长
    4. 3.4  照明入射角
    5. 3.5  倾斜角
    6. 3.6  ƒ/数(照明和投影)
    7. 3.7  增强滑块
    8. 3.8  衍射能量图
    9. 3.9  阵列尺寸
    10. 3.10 输出文件名
    11. 3.11 平均衍射效率和明视衍射效率
    12. 3.12 切趾
    13. 3.13 运行仿真
  6. 4坐标系
  7. 5示例
    1. 5.1 高 F/数照明
    2. 5.2 不匹配的照明和投影 F/数
    3. 5.3 悬臂与扭转具有相同的像素帧宽
    4. 5.4 侧面菱形衍射模式
    5. 5.5 切趾
  8.   商标
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

倾斜角

在大多数应用中,倾斜角输入符合下表。用户可以灵活地测试镜片开启状态下的效率以及各种最大和最小倾斜度。表 3-1展示了典型的 DMD 像素模型以及相关的像素帧宽、倾斜角和照明角度。

注: 请查看具体的 DMD 数据表,了解有关倾斜角最小和最大范围的更多信息。

表 3-1 具有相关倾斜角和照明角度的像素几何形状
像素类型 像素帧宽 (µm) 倾斜角(典型值) 照明角度
RDP 4.5 14.5° 29°
TRP 5.4 17° 34°
SST(在 12°处) 5.4 12° 24°
SST(在 14.5°处) 5.4 14.5° 29°
VSP Manhattan 7.56 12° 24°
VSP Diamond 7.637 12° 24°
HEP 9.0 14.5° 29°
SPD Manhattan 10.8 12° 24°
FTP Manhattan 13.68 12° 24°