ZHCUDC0A May 2024 – September 2025 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP2010LC , DLP2010NIR , DLP2021-Q1 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP300S , DLP3010 , DLP3010LC , DLP301S , DLP3020-Q1 , DLP3021-Q1 , DLP3030-Q1 , DLP3034-Q1 , DLP3310 , DLP4500 , DLP4500NIR , DLP4620S-Q1 , DLP4621-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP4710LC , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP500YX , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530-Q1 , DLP5530S-Q1 , DLP5531-Q1 , DLP5531A-Q1 , DLP5532-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP5534-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
计算器背后用于计算 DMD 衍射模式和光学设计效率的 MATLAB 代码利用非同轴标量衍射理论,如 Dr. James Harvey 所演示[1]。这种方法近似于更严格的电磁 (EM) 方法,并且与测量结果非常吻合。对于接近镜片尺寸的较长波长,其精度会降低,可能需要更严格的方法[1]。在设计基于 DMD 的光学系统以正确处理散射效应时,使用该模型非常重要。
用户输入关键的 DMD 和光学参数,然后将这些参数转换为傅里叶变换空间中的方向余弦。该方法通过照明锥角迭代,并从每个离散采样位置发射平面波。DMD 的行为与 2D 闪跃衍射光栅类似。当平面波与 DMD 相互作用时,会在每次的波相互作用时生成一系列衍射阶数。然后获取傅里叶变换平方的幅度,并为每个入射波存储所产生的衍射模式。模型在波长和源范围内无条理地进行积分。衍射效率根据投影透镜孔径内的分数功率计算得出。输出与输入光功率的比率被视为衍射效率。
应用程序完成每次计算后,将显示各种输出。2D 和 3D 的衍射模式与衍射效率图一起显示。将创建一个 excel 文件,其中包含整个波长光谱范围内存储的衍射效率值。显示平均衍射效率并根据明视曲线进行加权,然后将输出记录为明视衍射效率。如果用户选中“Save Diffraction Pattern Data?”复选框,则可以将衍射模式能量分布保存到 excel 文件中。