ZHCUDC0A May   2024  – September 2025 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP2010LC , DLP2010NIR , DLP2021-Q1 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP300S , DLP3010 , DLP3010LC , DLP301S , DLP3020-Q1 , DLP3021-Q1 , DLP3030-Q1 , DLP3034-Q1 , DLP3310 , DLP4500 , DLP4500NIR , DLP4620S-Q1 , DLP4621-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP4710LC , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP500YX , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530-Q1 , DLP5530S-Q1 , DLP5531-Q1 , DLP5531A-Q1 , DLP5532-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP5534-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1DMD 衍射效率计算器的功能
  4. 2安装和设置
  5. 3输入参数
    1. 3.1  像素模型(DMD 微镜)
    2. 3.2  参数扫描
    3. 3.3  波长
    4. 3.4  照明入射角
    5. 3.5  倾斜角
    6. 3.6  ƒ/数(照明和投影)
    7. 3.7  增强滑块
    8. 3.8  衍射能量图
    9. 3.9  阵列尺寸
    10. 3.10 输出文件名
    11. 3.11 平均衍射效率和明视衍射效率
    12. 3.12 切趾
    13. 3.13 运行仿真
  6. 4坐标系
  7. 5示例
    1. 5.1 高 F/数照明
    2. 5.2 不匹配的照明和投影 F/数
    3. 5.3 悬臂与扭转具有相同的像素帧宽
    4. 5.4 侧面菱形衍射模式
    5. 5.5 切趾
  8.   商标
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

参数扫描

在衍射建模应用程序中,用户可以扫描波长、照明角度、倾斜角、照明和投影 ƒ/# 数。在不进行参数扫描的情况下初始化应用程序,但可以通过选择参数扫描按钮将其打开。

用户可以输入扫描的起始值和终止值以及步长。例如,波长可以按 10nm 的步长在可见光谱上扫描,如下所示:

 波长参数扫描图 3-1 波长参数扫描

同样,可以扫描其他参数。为照明角和倾斜角参数选择开始和停止角度,并为 ƒ/#(照明)和 ƒ/#(投影)参数选择开始和停止 ƒ/#。

注: 如果任何参数的起始值和终止值相同,则该模型不会执行扫描,而是仅在该特定参数处运行计算。

阶跃参数是脚本采样率。步长可以是任意大小。参数阶跃越小,结果越精细,越准确、但执行时间也越长。

倾斜角扫描的另一个示例如下所示。在此示例中,利用衍射计算式,计算 11º、12⁰ 和 13º 镜片倾斜度。

 倾斜角参数扫描图 3-2 倾斜角参数扫描