ZHCUDA3A
November 2019 – September 2025
1
DLP5530Q1EVMDLP5530PGUQ1EVMDLP5530PROJQ1EVMDLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块用户指南
商标
4
1
用户指南概述
1.1
DLP5530Q1EVM EVM 的组成部分
1.1.1
控制器 PCB
1.1.2
照明驱动器 PCB
1.1.3
EVM 电缆
1.2
规格
1.2.1
电气规格
1.2.2
元件温度额定值
1.2.3
输入视频规格
1.2.4
SPI 和 I2C 时序
2
快速入门
2.1
套件组装说明
2.2
软件安装
2.3
为 EVM 上电
2.4
将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
2.5
对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
3
光学引擎要求
4
修订历史记录
2.4
将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
启动 DLPC230-Q1 Control Program Lite。
在 Connection 页面中,将 DLPC230-Q1 Host 设置为 SPI 并从下拉菜单中选择 Cheetah(请参阅
图 2-2
)。请注意,必须通过 USB 电缆将 Cheetah 连接到计算机才能在下拉框中显示 Cheetah。
图 2-2
使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 连接到 DLPC230-Q1
选择“Connection Settings”以确认
图 2-3
中显示的 SPI 配置与
表 1-3
中所述的控制器 PCB 开关设置相匹配。具体而言,SPI 模式和 CRC/Checksum 可能因开关设置而异。配置完成后,按“OK”。
图 2-3
DLPC230-Q1 Automotive Control Program 通信设置
点击 Connect 按钮。Connect 按钮旁边的绿色圆圈应亮起,表示已成功连接 Cheetah 适配器。