DLP5530Q1EVM 套件包含表 1-6 中列出和图 1-3 中显示的电缆和 Cheetah USB 转 SPI 适配器。
表 1-6 EVM 电缆| 名称 | 基准 | 数量 |
|---|
| 输入电源线 | A | 1 |
| Cheetah™ SPI 主机适配器 | B | 1 |
| 主机 SPI 电缆 | C | 1 |
主机 I2C 电缆 (包括 PROJ_ON、HOLD_BOOT、HOST_IRQ 信号) | D | 1 |
| 绿色照明器电源线 | E | 2 |
| 蓝色照明器电源线 | F | 2 |
| 红色照明器电源线 | G | 2 |
| 光电二极管电缆 | I | 1 |
| 驱动器转格式化板控制器电源线 | J | 1 |
| 格式化板控制器转驱动器控制排线 | K | 1 |
| Micro HDMI 电缆 | M | 1 |