ZHCUDA3A November 2019 – September 2025
DLP5530Q1EVM 附带板载串行闪存,其中已预编程了软件和基本配置。可以使用 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 对串行闪存进行重新编程,从而更新软件和配置。下面列出了对串行闪存重新编程的步骤。
请注意,如果器件处于 Display 模式,器件会在编程期间自动切换至 Standby 模式。